주방 산업을 위한 전면 드릴링 머신

도전과제

분당 최대 4개의 주방 전면 처리. 4가지 힌지 및 정지 버퍼 자동 설정. 로봇에 의한 0.2mm 범위의 가공 정확도 요구 사항.

해결책

정확도는 자체 개발한 로봇 보상 시스템을 통해 달성됩니다. 시스템의 성능은 병렬로 작동하는 스테이션을 통해 달성됩니다. 시스템은 비생산 시간 동안 로딩 및 언로딩됩니다.

Awards

문의하십시오

개인 데이터
메시지